België - Nederlands

Philips LuxSpace, ingebouwd, UltraEfficient, 15 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH

Productomschrijving

D200 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2400 lm, 15 W, 160 lm/W, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Bescherming tegen te hoge spanning

Bestelcode: 8720169585867
Volledige bestelcode: 872016958586700

Specificaties

Type lichtbron
24S [LED Module, system flux 2400 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102657 nl_BE pdf 406.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102657_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102657_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH IES
Revit-bestand
DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH 910505102657 ZIP
DIAlux
ULD File - DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN571B LED24S/840UE PSU-E C WH LDT