Philips LuxSpace, ingebouwd
LuxSpace, inbouw - hoog rendement, visueel comfort en een stijlvol ontwerp
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing. Voor kantoortoepassingen biedt LuxSpace ook ondersteuning voor gezondheid en welzijn met de specifieke instelbaar witte producten en lichtregelsystemen
Voordelen
Eersteklas rendement tot 160 lm/W
Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
Kenmerken
Mini (DN560B/DN561B) en compacte (DN570B/DN571B) afmetingen voor inbouw
De reeks omvat vierkante uitvoeringen voor inbouw- (DN572B) en ronde uitvoeringen voor opbouwmontage (DN570C) in compacte afmetingen