Productomschrijving
D200 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 13 W, 161 lm/W, 4000 K, Witte reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Bescherming tegen te hoge spanning