Productomschrijving
D200 mm, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 3100 lm, 30 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.307,0.326) SDCM≦4, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting