Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169835702
Volledige bestelcode: 872016983570200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104683 nl_BE pdf 245.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104683_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104683_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH IES
Revit-bestand
DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH 910505104683 ZIP
DIAlux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH LDT