Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, UltraEfficient, 13.8 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20
DN610B 20S/840UE WIA-E C WH
Productomschrijving
Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar