Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, UltraEfficient, 25 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h
DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH
Productomschrijving
Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar