Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20
DN610B 20S/840UE PSD-E C WH
Productomschrijving
Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 2100 lm, 13 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar