Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, 18 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, UGR19, Matte reflector, IP20

DN610B 20S/840 PSU-E M SI

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Kunststof, Zilver, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Matte reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169835900
Volledige bestelcode: 872016983590000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104704 nl_BE pdf 242.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104704_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104704_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN610B 20S/840 PSU-E M SI IES
Revit-bestand
DN610B 20S/840 PSU-E M SI 910505104704 ZIP
DIAlux
ULD File - DN610B 20S/840 PSU-E M SI ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840 PSU-E M SI ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840 PSU-E M SI LDT