De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving
Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
Downlight, D200 mm, Kunststof, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II
Bestelcode: 8720169835870
Volledige bestelcode: 872016983587000
Specificaties
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified
Lichtstroom
2.200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)
96 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)
>80
Kleur lichtbron
840 neutraalwit
Optiektype
-
Bundelspreiding armatuur
-
Unified Glare Rating (UGR)
19
Melanopische daglichteffectiviteitsratio
0,64
Ingangsspanning
220-240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Aanloopstroom
14,5 A
Aanlooptijd inschakelpiek
0,150 ms
Energieverbruik
23 W
Arbeidsfactor
0.9
Aansluiting
-
Kabel
-
Aantal producten op MCB van 16 A type B
54
Geschikt voor willekeurige schakeling
Ja
IEC beschermingsklasse
Veiligheidsklasse II
Dimbaar
Nee
Driver/voedingsunit/transformator
Externe voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Reflectormateriaal
Polycarbonaat
Materiaal optiek
-
Materiaal optische lichtkap/lens
-
Fixation material
-
Kleur behuizing
Zwart
Afwerking optische lichtkap/lens
-
Totale hoogte
116 mm
Totale diameter
214 mm
Beschermingsklasse
IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie
IK03 [0,3 J]
Montage
Inbouw
Nettogewicht (per stuk)
1,100 kg
Gloeidraadtest
Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering
Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering
Ja
ENEC-markering
ENEC-markering
Fotobiologisch risico
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conform EU RoHS-richtlijn
Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq
25 °C
Bereik omgevingstemperatuur
+10 tot +35 °C
Tolerantie lichtstroom
-10% / +10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit
(0.38,0.38)
Tolerantie energieverbruik
+/-10%
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur
5 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur
L90
Reparatieklasse
Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar.
Ingebedde koolstof (A1-A3)
9,99 kg CO₂e
Verhouding van bewerkte materialen in product
6,12 %
Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct
24,4 %
GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid
Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid
Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh)
Verhouding niet-primair materiaal van de verpakking
Karton > 80% gerecycled
Verhouding recyclebare inhoud van verpakking
Recyclingpercentage karton > 80%
Verpakkingsmateriaal
Karton
Productnaam voor bestelling
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK
Volledige productnaam
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK
Full EOC
872016983587000
Bestelcode
8720169835870
Materiaalnr. (12NC)
910505104701
Lokale code
8720169835870
Numerator - Aantal per pak
1
EAN/UPC - product/behuizing
8720169835870
Numerator - Dozen per buitendoos
1
EAN/UPC - Case
8720169835870
Code productfamilie
DN610B [LuxSpace Compact, recessed]
Dimension Drawing (without table) - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK