Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, UltraEfficient, 37 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, IP20
DN610B 60S/840UE PSU-E C WH
Productomschrijving
Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 5900 lm, 37 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar