Philips LuxSpace 2 Vierkant DN572B, Downlight, UltraEfficient, 7.9 W, 200x200 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, VLC, IP20
DN572B LED12S/830UE DIA-VLC-E C WH
Productomschrijving
Downlight, 200x200 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, zichtbaar licht communicatie, 1200 lm, 7.9 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Montage
- Inbouw
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar