Philips LuxSpace 2 Vierkant DN572B, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Hoogglanzende reflector, VLC, IP20

DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Productomschrijving

Downlight, 200x200 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, zichtbaar licht communicatie, 2200 lm, 12.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699970796
Volledige bestelcode: 871869997079600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100950 nl_BE pdf 459.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100950_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100950_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Revit-bestand
DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100950 ZIP
DIAlux
ULD File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT