België - Nederlands

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Gefacetteerde reflector, IP20/54

DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Gefacetteerde reflector, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Insteekconnector, 4-polig

Bestelcode: 911401552132
Volledige bestelcode: 872016950294999

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401552132 nl_BE pdf 398.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401552132_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401552132_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 IES
Revit-bestand
Revit file - 911401552132 REVIT
DIAlux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB