België - Nederlands

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Witte reflector, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54

Productomschrijving

D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2000 lm, 20.4 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Witte reflector geperforeerd, zonder louvre, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 910505103611
Volledige bestelcode: 872016910911700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 txt 3.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103611 nl_BE pdf 360.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103611_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103611_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 IES
Revit-bestand
Revit file - DN142BI - 910505103611 REVIT
DIAlux
ULD File - DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB