België - Nederlands

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Witte reflector, IP20, ELB3h

DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3

Productomschrijving

D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Witte reflector geperforeerd, zonder louvre, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 kabels 0,15 m met stekkers, 2-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8720169109032
Volledige bestelcode: 872016910903200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103603 nl_BE pdf 296.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103603_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103603_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 IES
Revit-bestand
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 910505103603 ZIP
DIAlux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB