Philips Ledinaire Montagebalk
Ledinaire Batten− Ontworpen voor algemene en. koofverlichtingstoepassingen
Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 500 500 | 4000 | 5 | 27 | |||
96 | 480 | 3000 | 5 | 27 | |||
105 | 1.050 1.050 | 4000 | 10 | 27 | |||
96 | 960 960 | 3000 | 10 | 27 | |||
107 | 1.600 1.600 | 4000 | 15 | 27 | |||
97 | 1.450 | 3000 | 15 | 27 | |||
105 | 2.100 2.100 | 4000 | 20 | 27 | |||
95 | 1.900 | 3000 | 20 | 27 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.
Voordelen
De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
Beschikbaar in lengtes van 600 / 900 / 1200 / 1500mm
Kenmerken
Montageaccessoires meegeleverd