Philips Ledinaire Montagebalk, 20 W, L1200 mm, 1900 lm, 3000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN021C LED19S/830 L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 911401842482
Volledige bestelcode: 871951452791199

Downloads