België - Nederlands

Philips Ledinaire Montagebalk, 15 W, L900 mm, 1600 lm, 1600 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN021C LED15S/840 L900

Productomschrijving

L900 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 1600 lm, 1600 lm, 15 W, 107 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 911401842182
Volledige bestelcode: 871951452788199

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401842182 nl_BE pdf 418.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401842182_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401842182_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BN021C LED15S/840 L900 ies 30.4 kB
LDT
LDT File - BN021C LED15S/840 L900 ldt 9.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED15S 840 L900 911401842182 pdf 629.1 kB