Partnerprogramma Partnerprogramma

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Ledinaire Montagebalk, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN021C LED20S/840 L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 2-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8719514527904
Volledige bestelcode: 871951452790499

Downloads