België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979348
Volledige bestelcode: 871869997934800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101620 nl_BE pdf 314.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101620_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101620_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH IES
Revit-bestand
RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH 910505101620 ZIP
DIAlux
ULD File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH LDT