Philips LuxSpace Accent Compact Elbow

Krachtige, discrete spotjes met een duurzaam tintje

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Dankzij LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Compact Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Voordelen

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken

  • Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO2-uitstoot en energiebesparingen

Kenmerken

  • RS772B biedt een hoge maximum lichtstroom (4900 lm) in een zeer compacte behuizing met beperkte inbouwdimensies

  • Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent

Toepassingen

  • Buurtwinkels
  • Supermarkten en hypermarkten
  • Kantoren en horecaruimten

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas

  • De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Elbow nl_BE pdf 983.9 kB
Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 522.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Elbow
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Elbow
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ELBOW-RPO-Ref-910771143545 pdf 765.3 kB