België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 4100 lm, 31 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101614
Volledige bestelcode: 871869997928700
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
Localized commercial leaflet 910505101614 nl_BE pdf 314.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101614_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101614_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH IES
Revit-bestand
RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH 910505101614 ZIP
DIAlux
ULD File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH LDT