Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20
RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH
Productomschrijving
Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.8 W, 135 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Signify Circle