België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2600 lm, 2700 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS772B 27S/827 PSU-E WB WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979133
Volledige bestelcode: 871869997913300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101598 nl_BE pdf 312.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101598_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101598_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS772B 27S/827 PSU-E WB WH IES
Revit-bestand
RS772B 27S/827 PSU-E WB WH 910505101598 ZIP
DIAlux
ULD File - RS772B 27S/827 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/827 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/827 PSU-E WB WH LDT