België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D79 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart, IP20/54

RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Productomschrijving

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169590717
Volledige bestelcode: 872016959071700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104583 nl_BE pdf 284.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104583_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104583_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Revit-bestand
RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104583 ZIP
DIAlux
ULD File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT