België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Wit, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Productomschrijving

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169590687
Volledige bestelcode: 872016959068700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104580 nl_BE pdf 222.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104580_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Revit-bestand
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
DIAlux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT