België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit, IP20

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

Productomschrijving

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169590670
Volledige bestelcode: 872016959067000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104579 nl_BE pdf 222.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104579_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104579_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Revit-bestand
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH 910505104579 ZIP
DIAlux
ULD File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT