België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Grijs, IP20/54

RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Productomschrijving

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Grijs, Inbouw, Externe voedingsunit, 1250 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169589940
Volledige bestelcode: 872016958994000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102997 nl_BE pdf 285.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102997_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102997_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Revit-bestand
RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505102997 ZIP
DIAlux
ULD File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT