België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH

Productomschrijving

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169589933
Volledige bestelcode: 872016958993300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102996 nl_BE pdf 397.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102996_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102996_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH IES
Revit-bestand
RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH 910505102996 ZIP
DIAlux
ULD File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH LDT