Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart, IP20
RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK
Productomschrijving
Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar