Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

RS353B 39S/830 WIA-E WB BK

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Zwart, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169588158
Volledige bestelcode: 872016958815800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102757 nl_BE pdf 443.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102757_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102757_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS353B 39S/830 WIA-E WB BK IES
Revit-bestand
RS353B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102757 ZIP
DIAlux
ULD File - RS353B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS353B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 39S/830 WIA-E WB BK LDT