België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169588165
Volledige bestelcode: 872016958816500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102758 nl_BE pdf 442.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102758_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102758_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Revit-bestand
RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102758 ZIP
DIAlux
ULD File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT