Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20
RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH
Productomschrijving
Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Signify Circle