Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Smalle bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS772B 20S/830 PSU-E NB WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Smalle bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979126
Volledige bestelcode: 871869997912600
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
Localized commercial leaflet 910505101597 nl_BE pdf 311.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101597_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101597_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH IES
Revit-bestand
RS772B 20S/830 PSU-E NB WH 910505101597 ZIP
DIAlux
ULD File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH LDT