Productomschrijving
Recessed accent, D79 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit, 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting