België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, 19.6 W, C/O D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK

Productomschrijving

C/O D150 mm, Aluminium, Zwart, Enkellaags poedercoating, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505102750
Volledige bestelcode: 872016958808000

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads