Philips CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Recessed Spot gen2 - Voor elk project waar licht het verschil maakt.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
88
900
4000
10,2
22
98
1.200
4000
12,3
24
90
650
3000
7,2
21
88
900
3000
10,2
22
98
1.200
3000
12,3
24
104
750
3000
7,2
30
104
750
3000
7,2
30
110
800
4000
7,2
30

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine Inbouwspot gen2 maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Het modulaire ontwerp maakt een "configureer om te passen" optie mogelijk die beter aansluit op je specifieke behoeften. Het assortiment biedt een ruime keuze aan lichtkleuren (CCT), lichtopbrengst, kleurafwerking, frametypen en aansluitmogelijkheden. Het compacte en lichte ontwerp van CoreLine Recessed Spot gen2, altijd voorzien van een insteekconnector die bedrading in/uitlussen mogelijk maakt en een breed scala aan draaddiameters/doorsnede ondersteunt, maakt installatie probleemloos. De hoge lichtkwaliteit, talrijke aansluitmogelijkheden, lange levensduur van de armatuur en hoge systeemefficiëntie maken van CoreLine Recessed Spot gen2 een ideale accentoplossing voor je spots binnenshuis.

Voordelen

  • Diversiteit dankzij een modulair ontwerp, geschikt voor een groot aantal toepassingen

  • Opmerkelijk eenvoudig te installeren en te onderhouden

Kenmerken

  • Verkrijgbaar in vaste of verstelbare uitvoeringen

  • CE-, UKCA- en ENEC-gecertificeerd

Toepassingen

  • Horeca
  • Winkels
  • Kantoren
  • Woningen
  • Horeca
  • Breed scala aan algemene verlichtingstoepassingen voor binnen
  • Gangen
  • Vergaderruimten
  • Badkamers en toiletten
  • Ontspanningsruimten
  • Schappen en kasten

Waarschuwingen en veiligheid

  • De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten, per montageinstructies van het product.

Downloads