Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/44

RS151B  LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Gietaluminium, Aluminium, Voedingsunit, regelend, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401810384
Volledige bestelcode: 871951493818299

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads