België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0,2 J standaard, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht

Productomschrijving

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0,2 J standaard, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht

Bestelcode: 911401899682
Volledige bestelcode: 871951454833699

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads