순환 경제를 위한 Signify의 조명 솔루션을 만나보세요

순환 경제를 위해 설계된 조명

Signify Circle

내구성, 업그레이드 가능성 및 재사용성을 고려하여 설계된 에너지 및 자원 효율이 뛰어난 고성능 조명을 선택하세요.

우리가 가능하게 만듭니다

유럽 ​​위원회에 따르면 환경 영향의 최대 80%와 제조 비용의 최대 90%가 제품 설계 단계에서 결정됩니다. 그것이 Signify Circle 제품을 처음부터 순환성을 염두에 두고 설계한 이유입니다. 저희 디자인 원칙은 세 가지 핵심 행동에 중점을 둡니다. 즉, 덜 사용하고, 더 오래 사용하고, 다시 사용하는 것입니다.

 

  • 적게 사용하기: 원자재 발자국을 줄이고, 재활용 소재를 사용하고, 유해한 물질을 제거하고, 높은 에너지 효율을 달성해 사용을 줄입니다.
  • 오래 사용하기: 제품 수명을 연장하고 업그레이드 및 수리를 용이하게 하여 더 오랫동안 사용할 수 있도록 함으로써 사용 기간을 늘립니다. 
  • 재사용: 부품을 더 쉽게 수확하고 궁극적으로 제품의 수명이 다했을 때 재활용할 수 있도록 하여 가능한 한 많은 재료를 다시 사용할 수 있도록 합니다.
적게 사용하고, 오래 사용하고, 다시 사용하세요.

순환성은 여기서 시작됩니다

순환형 준비 제품 (Circle-ready)

Signify Circle이 모든 제품은 처음부터 순환성을 염두에 두고 설계합니다. 이는 재료의 현명한 사용, 최적의 에너지 효율, 내구성이 뛰어나고 업그레이드 및 재사용이 용이하도록 최적화된 솔루션을 의미합니다.

 

 

서비스형 조명 (Light as a service)

Light as a service (구독형 조명(LaaS))

당사의 서비스형 조명(LaaS) 비즈니스 모델을 통해 고객은 장비를 소유하거나 유지 관리할 필요 없이 필요한 성능을 얻을 수 있습니다. 이는 비용을 절감하고, 번거로움을 줄이며, 장기간 고성능 조명을 보장하는 간단한 방법입니다.

재사용, 수리, 재제조

재제조

전문 서비스를 통해 중고 조명기구를 새것과 같은 성능으로 복원하여 새 생명을 불어넣으세요. 보증 서비스도 제공됩니다. 이는 자원을 절약하고, 자재 낭비를 줄이며, 안정적인 품질을 제공하는 현명한 선택입니다.

예비 부품 및 업그레이드 키트

서비스 가능성 및 예비 부품

Signify Circle의 모든 제품에는 QR 코드가 있어 제품 서비스 정보, 예비 부품 및 업그레이드 서비스에 즉시 액세스할 수 있으므로 유지 관리가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 이는 제품 수명을 연장하는 비용 효율적이고 운영에 지장을 최소화하는 방법입니다.

Signify Circle의 정의 및 순환 경제 정책 프레임워크에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.