Signify Circle 기준

Signify Circle 기준

Signify Circle 설명: 수익 보고 및 정의.

Signify Circle의 목표는 전문 사용자와 고객들이 순환 경제의 원칙에 부합하는 신뢰할 수 있는 제품을 식별할 수 있도록 돕는 것입니다. Signify Circle 프로그램은 유럽 시장의 전문가용 포트폴리오에 처음으로 출시되었습니다.

 

Signify Circle 계획에서 사용되는 용어는 이 페이지 하단에 나열된 표준 및 규정을 기반으로 합니다. 현재 순환형 조명 제품을 식별하는 보편적으로 인정되는 방법이 없기 때문에 Signify는 자체적인 기준을 마련했습니다.

 

Signify Circle의 기준은 EU 분류 체계 및 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)에 따른 유럽 지속가능성 보고 표준(ESRS E5)을 기반으로 합니다.

 

이러한 기준의 요건을 정하는 데 있어 Signify는 제품의 모든 관련 속성에 대해 상당한 수준의 순환성 성능을 달성할 수 있도록 하면서 동시에 우수한 수준의 조명 성능과 비용 효과성을 보장하기 위해 노력하고 있습니다. Signify Circle 시각적 식별자는 Signify가 정의한 기준에 따라 특정 요구 사항을 충족하는 제품 및 솔루션을 표시합니다. 이러한 기준에 대한 요구 사항은 제품 유형에 따라 다를 수 있습니다. 이러한 기준과 그에 따른 Signify Circle 시각적 식별자는 어떠한 공식 마크, 인증 또는 유사한 표준을 대체하기 위한 것이 아니며, Signify는 조명 솔루션에 대한 공인된 종합 마크가 마련되면 이를 준수할 예정입니다.

 

일관성과 투명성, 신뢰성을 위해 Signify는 지속가능성 프로그램 Brighter Lives, Better World 2030 내에서 Signify Circule 수익의 비율을 공개적으로 보고합니다. 이 보고에는 회사가 전문 조명 부문에서 얼마나 효과적으로 순환성을 발전시키고 있는가가 반영됩니다.

 

Signify Circle의 수익은 유럽 시장 내 전문가용 포트폴리오 판매를 나타냅니다.
 

  • Signify Circle 제품으로 분류된 제품,
  • 서비스형(LaaS) 조명 및 재생 제품,
  • 예비 부품 및 업그레이드 키트.

 

전문 조명기구

 

  • 재활용 소재 % - 최소 15%에서 50% 사이(제품에 따라 다름 *)
  • 제한 물질 - Signify 제한 물질 요구 사항 준수 (링크)
  • 포장재 - 소비자 사용 후 재활용 종이 80% 이상, 소비자 사용 후 재활용 플라스틱 35% 이상
  • 에너지 효율 - ≥110 lm/W
  • 초기 기능 기간 - L70B50C10 수명 측정 방법에 따라 50,000시간 이상
  • 수리 가능성 - 조명기구의 드라이버와 광원은 서비스 기술자가 교체할 수 있습니다. 부품 및 관련 서류는 장기간 이용 가능합니다.
  • 재활용 가능 소재 비율 - 제품에 따라 최소 20%~55% (***)
  • 재활용을 위한 분해 지침 - EU 2019/2020 규정에 따라 제공됨
* 이 비율은 제품의 지구 온난화 지수(GWP)에 따라 결정됩니다.지구 온난화 지수가 높다는 것은 새 재료 비율이 더 높아진다는 것을 의미합니다.
** 제품별로 수리 가능 여부 및 예비 부품 재고 상황이 다를 수 있습니다.
*** 해당 값은 재활용 소재의 값보다 5% 더 큽니다.

 

전문가용 조명

 

  • 재활용 소재 % - 최소 10%에서 20% 사이(제품에 따라 다름 *)
  • 제한 물질 - 제한 물질 정책 준수 (링크)
  • 포장재 - 소비자 사용 후 재활용 종이 80% 이상, 소비자 사용 후 재활용 플라스틱 35% 이상
  • 에너지 효율 - ≥135 lm/W
  • 초기 기능 기간 - L70B50C10 수명 측정 방법에 따라 50,000시간 이상
  • 수리 가능성 - 램프는 수리가 불가능한 소모품입니다. 따라서 호환 가능한 교체품을 구할 수 있도록 후속 제품 정보를 제공하여 조명 설비가 계속 작동할 수 있도록 지원합니다.
  • 재활용 가능 소재 비율 - 제품에 따라 최소 15%~25%**
  • 재활용을 위한 분해 지침 - 폐전기전자제품(WEEE) 지침 2012/19/EU에 따름
* 이 비율은 제품의 지구 온난화 지수(GWP)에 따라 결정됩니다. GWP가 높다는 것은 새 재료 비율이 더 높아진다는 것을 의미합니다.
** 이 값은 재활용 소재의 값보다 5% 더 큽니다.
 

 

서비스형 조명, 재생 제품, 예비 부품 및 업그레이드 키트의 정의는 EU 분류 체계의 CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 조항을 기준으로 합니다.
 

Signify Circle 프로젝트에서 사용되는 표준 및 규정 목록:
 

  • IEC 60050 - 국제 전기기술 용어집(IEV)
  • CLC TR 45550 - 재료 효율 관련 정의
  • IEC 62430 - 환경 친화적 설계(ECD)
  • IEC TR 62635 - 전기전자 장비의 제조업체 및 재활용업체가 제공하는 수명 주기 종료 정보 및 재활용률 계산에 대한 지침
  • IEC TR 62824 - 전기 및 전자 제품의 환경 친화적 설계에서 재료 효율성 고려 사항에 대한 지침
  • IEC 62309 - 재사용 부품을 포함하는 신제품 및 수명 연장 제품의 신뢰성
  • EN 45560 - 제품의 순환형 설계를 구현하는 방법
  • EN 45552 - 에너지 관련 제품의 내구성 평가를 위한 일반적인 방법
  • EN 45559 - 에너지 관련 제품의 재료 효율성 측면에 관한 정보를 제공하는 방법
  • ISO 14009 - 환경경영시스템 - 설계 및 개발에 물질 순환을 통합하기 위한 지침
  • ISO 14006 - 환경경영시스템 - 에코디자인 통합 지침
  • ISO 14025 - 환경 라벨 및 선언 - 유형 III 환경 선언 - 원칙 및 절차
  • EN 50693 전자 및 전기 제품 및 시스템의 수명주기 평가를 위한 제품 범주 규칙
  • IEC 63366 전기 및 전자 제품 및 시스템의 수명주기 평가를 위한 제품 범주 규칙
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP 에코패스포트® 프로그램 PSR 조명기구 관련 특정 규칙
  • EN 15804 - 건설 공사의 지속가능성 - 환경 제품 선언 - 건설 제품 제품군에 대한 핵심 규칙
  • 2024년 6월 13일 유럽 의회 및 이사회 규정(EU) 2024/1781(지속 가능한 제품(ESPR)에 대한 친환경 설계 요건 설정을 위한 프레임워크 수립)
  • 2024년 2월 28일 유럽 의회 및 이사회 지침(EU) 2024/825(불공정 행위로부터의 더 나은 보호 및 더 나은 정보 제공을 통해 녹색 전환을 위한 소비자 권한 강화)(ECGT)
  • 폐전기전자제품(WEEE)에 관한 EU 지침 2012/19/EU
  • 지속 가능한 투자를 촉진하기 위한 프레임워크 구축에 관한 2020년 6월 18일 유럽 의회 및 이사회 규정(EU) 2020/852 및 규정(EU) 2019/2088 개정(EU 분류 체계)
  • 2024년 4월 10일 유럽 의회 및 이사회 지침(EU) 2024/1799(물품 수리 촉진을 위한 공통 규칙에 관한 지침(수리할 권리))