Italia - Italiano

Philips Proiettori completi Ledinaire

Proiettore Ledinaire: semplicemente LED

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con questa serie di proiettori completi Ledinaire, puoi regolare con facilità la temperatura del colore con un semplice interruttore. Non dovrai più scegliere tra bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo: avrai tutto questo in un unico prodotto! La gamma offre gli elevati livelli di qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Vantaggi

  • Regola con facilità la temperatura del colore del proiettore

  • Progettato per una vasta gamma di applicazioni

Caratteristiche

  • CCT 3000K-4000K-6500K commutabili tramite interruttore sul retro del proiettore

  • Ampia gamma di applicazioni con emissioni di lumen da 1200 lm, fino a 24000 lm

Applicazioni

  • Aree esterne, parcheggi, facciate di negozi, illuminazione perimetrale, piccoli campi sportivi ricreativi o impianti sportivi polivalenti comunali

Download