Italia - Italiano

Philips Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta. La scelta affidabile ed economica per ogni esigenza

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Cerchi un proiettore potente e affidabile per le tue esigenze di illuminazione esterna? Non cercare oltre: ecco il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato! Con una potenza di emissione fino a 60.000 lm, questo proiettore è davvero potente. La sua tecnologia LED di alta qualità garantisce un'eccezionale efficienza energetica, con un'efficienza del sistema di 120 lm/W. Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato vanta anche una durata impressionante, con una classe di protezione di Classe I e un grado di protezione IP65. La sua struttura robusta e la classificazione IK08 lo rendono adatto anche agli ambienti esterni più difficili. Il nostro proiettore fornisce una luce brillante e naturale che valorizza l'aspetto e l'atmosfera di qualsiasi spazio esterno. Grazie alla distribuzione simmetrica della luce, è ideale per l'illuminazione di facciate di edifici e di spazi aperti. Questo sistema di illuminazione è affidabile e costante. Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato è disponibile in quattro diversi formati. Grazie alla staffa di montaggio universale inclinata e al cavo preassemblato, l'installazione è rapida e semplice. Aggiorna subito il tuo sistema di illuminazione per esterni con il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato: la combinazione perfetta di potenza, efficienza e stile.

Vantaggi

  • Elevata emissione in lumen: con un'emissione fino a 60.000 lm e una tolleranza del lumen di +/-10%, questo proiettore offre un'illuminazione potente e affidabile per una vasta gamma di applicazioni per esterni.

  • Efficienza energetica: la tecnologia LED utilizzata in questo proiettore garantisce un'eccezionale efficienza energetica, con un'efficacia del sistema di 120 lm/W e un fattore di potenza di >0,9. Ciò consente di risparmiare sulla bolletta elettrica, riducendo al contempo l'impronta di carbonio.

Caratteristiche

  • Emissione elevata fino a 60.000 lm con tolleranza lumen di +/-10%

  • Tecnologia LED a risparmio energetico con un'efficacia di sistema di 120 lm/W e un fattore di potenza di >0,9

Applicazioni

  • Ponti, monumenti, facciate
  • Stadi e impianti sportivi
  • Paesaggi
  • Facciate di edifici, punti vendita
  • Giardini, sottopassaggi
  • Cartelloni pubblicitari
  • Aree sterne, parcheggi
  • Vetrine dei punti vendita
  • Aree circostanti i magazzini
  • Campi sportivi dilettantistici di piccole dimensioni o strutture sportive pubbliche multiuso

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire it_IT pdf 435.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 725.9 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 735.9 kB

Immagini

Family-Photographs-Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire
Risorse multiple - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Plug-in software

Family-IES-Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire
Risorse multiple - Software Plugins