Philips Ledinaire Wall-mounted gen2

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta. La scelta affidabile ed economica per ogni lavoro

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Rinnova la tua illuminazione con Philips Ledinaire All-in da parete. Questi apparecchi per illuminazione con montaggio a parete offrono un'eccezionale flessibilità di applicazione e installazione. La funzionalità All-in fornisce fino a tre pacchetti lumen e tre opzioni di temperatura colore in un unico apparecchio di illuminazione. Gli installatori possono facilmente adattare l'apparecchio per illuminazione in base alle esigenze applicative in loco. E la semplicità di installazione li rende la scelta perfetta per qualsiasi spazio, che tu sia un installatore in cerca di una soluzione senza problemi o un imprenditore che desidera ridurre i costi energetici. Le opzioni dei sensori integrati consentono un ulteriore risparmio energetico con opzioni di oscuramento tramite dip-switch in assenza di presenza e in presenza di luce naturale sufficiente nell'applicazione. Scopri i vantaggi di un'installazione semplice, di un'elevata efficienza e di un'illuminazione versatile con gli apparecchi Ledinaire con montaggio a parete.

Vantaggi

  • Qualità e affidabilità Philips

  • All-in standard (multi-lumen e multi-CCT)

Caratteristiche

  • WL070V: alta protezione IP65/IK08 unica dimensione (⌀300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) e multi-CCT (3000K-4000K-6000K)

Applicazioni

  • Uffici
  • Parcheggi al coperto
  • Corridoi
  • Scale

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ledinaire Wall-mounted gen2 it_IT pdf 347.1 kB

Immagini

Family-Photographs-Ledinaire Wall-mounted gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Collezione IES famiglia
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Collezione IES famiglia
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
Collezione IES famiglia
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Collezione IES famiglia
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB