Una sostituzione LED retrofit semplice e diretta delle lampade HID per altezze elevate con MASTER - LED HID HPI per applicazioni industriali e di vendita al dettaglio
Le lampade Philips MASTER - LED HID HPI Highbay rappresentano una soluzione semplice e a rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica tradizionali nelle applicazioni per altezze elevate. Le lampade MASTER – LED HID HPI offrono i vantaggi di una soluzione LED in termini di efficienza energetica e una maggiore durata con una soluzione retrofit. Il design di MASTER – LED HID HPI consente di eseguire il retrofit diretto delle lampade HID senza cambiare l'apparecchio d'illuminazione o l'alimentatore. La lampada MASTER – LED HID HPI è compatibile con alimentatori da 250 W e 400 W per massimizzare la fattibilità di tali retrofit. La logica connessa dell'accenditore elimina il rischio di guasti e di accensione continua, che potrebbero causare surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce nelle applicazioni ad altezze elevate e medie, creando nel contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.
Retrofit senza necessità di modificare il cablaggio degli apparecchi d'illuminazione esistenti
Migliore distribuzione ed emissione luminosa rispetto alle lampade a scarica a reattore convenzionale
Lunga durata di vita di 50.000 ore
Soluzione per la sostituzione delle lampade senza cambiare le apparecchiature o l'alimentatore
Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips per lo schema elettrico e le istruzioni di montaggio