Italia - Italiano

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (accenditore e condensatore non devono essere rimossi)/Rete, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 ore

TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Descrizione prodotto

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (accenditore e condensatore non devono essere rimossi)/Rete, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 ore, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastica, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 75373300
Codice d'ordine completo: 871869975373300

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Riferimento per la misurazione del flusso
Wide Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002351002 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 254.0 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002351002 it_IT pdf 608.4 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-929002351002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002351002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB IES 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB