Italia - Italiano

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (accenditore e condensatore non devono essere rimossi)/Rete, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 ore

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Descrizione prodotto

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (accenditore e condensatore non devono essere rimossi)/Rete, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 ore, 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastica, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 75367200
Codice d'ordine completo: 871869975367200

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Riferimento per la misurazione del flusso
Narrow Cone
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002350702 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 283.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002350702 it_IT pdf 607.0 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-929002350702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002350702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB IES 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB