Italia - Italiano

Philips Master LED SON T Ultra Efficiente

La migliore alternativa LED a massima efficienza energetica per sostituzioni in lampioni HID HPL/SON con MASTER - LED HID SON-T - UE

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient offrono una soluzione LED estremamente efficiente per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID) come quelle al sodio ad alta pressione (SON). Le soluzioni MASTER – LED HID SON-T UE apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade tradizionali, per un risparmio immediato grazie ai costi energetici ridotti. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, potrai utilizzare con facilità le lampade MASTER – LED HID SON-T UE in impianti in cui erano installare le trdizionali lampade al sodio. Potrai inoltre migliorare la qualità dell'illuminazione con la soluzione LED eliminando il reattore dell'apparecchio d'illuminazione ed effettuando il collegamento diretto alla rete, per un maggiore risparmio.

Vantaggi

  • Ulteriori risparmi sui costi grazie alla possibilità di installare a tensione di rete

  • >60% di risparmio sui costi

Caratteristiche

  • Lampade ad altissima efficienza energetica >210 lm/W

  • Elevata durata di vita : 50.000 ore

Applicazioni

  • Strade e vie
  • Parchi
  • Centri urbani

Avvertenze e sicurezza

  • L'installazione deve essere eseguita da un elettricista o da un installatore qualificato. Per istruzioni, consultare la guida all'installazione.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Master LED SON T Ultra Efficiente it_IT pdf 314.2 kB

Immagini

Family-Photographs-Master LED SON T Ultra Efficiente
Risorse multiple - Visuals
Immagine della confezione
Packaging Image tif 12.2 MB

Plug-in software

Family-IES-Master LED SON T Ultra Efficiente
Risorse multiple - Software Plugins