Italia - Italiano

Philips LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 ore

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Descrizione prodotto

LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 ore, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 24037700
Codice d'ordine completo: 872016924037700

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 132.8 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003677502 it_IT pdf 653.2 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 563.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003677502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB